フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23210. Down-Hold Clamps, with cranked clamping lever
with V-clamping jaw, clamping to the left
EH 23210. - Down-Hold Clamps with cranked clamping lever / with V-clamping jaw, clamping to the left
Halder
...
EH 23210. - Down-Hold Clamps with cranked clamping lever / with V-clamping jaw, clamping to the left
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EH 23210.0106 Down-Hold Clamp
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Ref. No.
BESTNR
finish
AUS
position
POS
T-slot size
A
thread
D1
D2 [mm]
B [mm]
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
L3 [mm]
clamping way
S [mm]
clamping force horizontal max.
FSH [kN]
weight
GEW [g]
1
2
3
23210.0106
with V-clamping jaw, clamping to the left
0
10
M8
8.4
32
20
30
8
40
132
50
32
3
3.5
220
23210.0326
with V-clamping jaw, clamping to the left
0
12
M12
12.5
48
38
60
16
62
190
72
40
4
7.0
860
23210.0346
with V-clamping jaw, clamping to the left
0
14
M12
12.5
48
38
40
16
62
190
72
40
4
7.0
870
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Halder
- EH 23210.
オーダー番号
23210.0106
ショートテキスト
Down-Hold Clamps with cranked clamping lever / with V-clamping jaw, clamping to the left
最終更新日
27.11.2024 08:12:03
単位
キーワード
Clamping Elements
Clamps
Standard Parts
clamping
clamping lever
cranked
jaw
クラフィシケーション
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties